検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6785H 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

概要

主要2G/3G無線フォーマット間の高速スイッチング

開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部はこれら2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。E6785H高速スイッチング・ラボ・アプリケーションを使用すると、主要2G/3Gフォーマットの間をすばやく移動できます。

  • 以下の無線フォーマットをサポートしています:GSM、GPRS、EGPRS、E-EDGE、W-CDMA、HSDPA、HSUPA、HSPA+、DC-HSDPA、cdma2000、1xEV-DO、eHRPD。
  • 以下のラボ・アプリケーションがライセンス契約されてテスト・セットにインストールされている場合、各アプリケーション間を高速に切り替えることができます。
    • E6701I
    • E6704A
    • E6703H
    • E6702E
    • E6706E

上述の製品の詳細については、関連する製品のタブをクリックしてください。

注記:上にリストされている無線フォーマットの間をすばやく切り替えるには、対応するラボ・アプリケーションがライセンスされ、テスト・セットにインストールされている必要があります。