検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5515CU-80E E5515C用ハードウェア・アップグレード・セット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 8960を最新のE5515Eハードウェア機能にアップグレード。8960の新機能を使用できます。
  • 低コスト:ハードウェア・キットを個別購入するよりも大幅に安価
  • ソフトウェアの購入が必要(E6720A年間契約が有効な場合を除く)

概要

8960のアップグレードが簡単になりました。E5515CU-80Eを購入すれば、8960を最新のE5515Eハードウェア機能にアップグレードするために必要なすべてのハードウェア・キットを入手できます。8960の新機能を、新しくしたり向上させたりした高速データ・レート・ハードウェア、複数のシグナリングやRF経路、42 Mbps DC-HSDPAやMIMOなどの最先端の3.5Gテクノロジーに対応するためのヘッドルームの向上とともに使用できます。 E5515CU-80Eハードウェア・セットに含まれていないものは、使用されることが少ない次のハードウェア・キットだけです。E5515CU-614/624(フェージング)、E5515CU-506(TD-SCDMA/W-CDMA Txオン/オフ測定機能拡張)、E5515CU-609(追加バンド)は含まれていません。これらの追加機能が必要な場合は、E5515CU-80Eに加えて必要なキットをご購入ください。

E5515CU-80Eを購入する場合は、最低1つのソフトウェア製品をご購入いただく必要があります(ラボ・アプリケーション用のE6720A年間契約が有効な場合を除きます)。新機能の詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

注記:初期のテスト/ラボ・アプリケーションの一部は、このハードウェア・アップグレードを適用すると動作しなくなります。動作させるにはアプリケーションをアップグレードする必要があります。