検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 180,860

構成例  

構成例

U8032A DC power supply, low-cost. 60V/3A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8032A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8032A-0E9 AC input power line voltage 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

低出力ノイズで優れた負荷変動の最先端性能

  • 優れた負荷変動/電源変動(CV:<0.01 %+2 mV、CC:<0.02 %+2 mA)
  • 高速過渡応答:<50 µ
  • 低出力ノイズ:≦1 mVrms(0.5 mVrms、代表値)、≦1 mArms(20 Hz~20 MHz)

追加の安全保護機能:OVP、OCP、物理的なロック機構

  • OVPおよびOCP機能を内蔵
  • キーパッド・ロック機能
  • 物理的なロック機構

作業に適したさまざまな機能

  • 電圧値と電流値を表示するデュアル・ディスプレイ
  • シングル制御による、出力1と出力2間での自動トラッキング
  • 個別に/同時に制御可能な複数のチャネル
  • 出力シーケンス機能によるテストの自動化(コーディング不要)

*上記は出力1および2の特徴・使用です。出力3(5V/3A)は補助出力です。

概要

ハイ・パワー。高い信頼性。優れた性能。

Keysightは基本DC電源の範囲を拡張し、375 Wのパワー出力範囲を備え、電子機器の製造、研究開発、教育分野に最適な新しい電源を実現しました。U8032A基本DC電源は、出力シーケンス機能を備え、プログラミング初心者の方でも簡単に出力シーケンスを作成できます。各電源が優れた負荷変動と低出力ノイズ性能を備え、安定した出力を連続的に提供します。さまざまな特長を備え、信頼性が高く、性能の優れた、トリプル出力電源を実現しています。