検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 180,860

構成例  

構成例

U8031A DC power supply, low-cost. 30V/6A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8031A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8031A-0E9 AC input power line voltage 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U8031A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0E9 AC input power line voltage 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0EM AC input power line voltage 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM068A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket

1CM068A
One bracket, one half-module bracket

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

オプション価格はお問い合わせ下さい。