検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • MOS/CMOSの高周波効果モデリング手法による、HiSIM v2.5.1のDC、CV、RF抽出
  • 信頼性の高い直接抽出手順を用いてオプティマイザの最適な初期値を求めることにより、過剰な最適化/チューニング・ステップを防止
  • 柔軟性の高いカスタマイズ可能な抽出フロー
  • Windowsスタイルのデータ・ビジュアリゼーション、最適化、チューニング
  • BSIM3、BSIM4、BSIMSOI4、PSP、HiSIM_HVなどの他の業界標準モデル用の抽出パッケージ製品と共通のユーザ・インタフェース環境。共通測定モジュールにより、これらの内の任意のモデルの抽出に測定を使用可能

概要

W8560EP IC-CAP HiSIM2/HiSIM_HV抽出は、HiSIM2/HiSIM_HVモデルのDC/CV/RFモデル・パラメータ用の完全な測定/抽出手順を提供します。わかりやすいWindowsスタイルのユーザ・インタフェースにより、正確なモデルをすばやく作成できます。モデルおよび抽出の詳細については、以下の製品ページを参照してください。

CMOS Extraction Packages