検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W8532EP W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ 

    W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ

    デバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3端子アプリケーション用の自動化されたモデリング手順です。Rootダイオード/MOSモデル用の抽出も含まれています。

  • W8532EP W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model

  • W8532EP W8524BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on 

    W8524BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on

    IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on

  • W8532EP W8525BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle 

    W8525BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle

    IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle

  • W8550EP W8550EP IC-CAP PSPモデル抽出パッケージ 

    W8550EP IC-CAP PSPモデル抽出パッケージ

    CMC(Compact Modeling Council)の次世代標準化CMOSモデルの最新バージョンをサポートする、業界初の市販の完全な抽出ツール。

  • W8551EP W8551EP IC-CAP HiSIMモデル抽出パッケージ 

    W8551EP IC-CAP HiSIMモデル抽出パッケージ

    高度な業界標準表面ポテンシャルCMOSモデルのHiSIM2.4モデルのDCおよびRFパラメータを抽出するための、業界初の市販の完全なソリューション。

  • W8552EP W8552EP IC-CAP BSIMSOIモデル抽出パッケージ 

    W8552EP IC-CAP BSIMSOIモデル抽出パッケージ

    BSIMSOI4モデル用のDC/CV/RFモデル・パラメータの完全な測定/抽出手順。

  • W8553EP W8553EP IC-CAP BSIM3モデル抽出パッケージ 

    W8553EP IC-CAP BSIM3モデル抽出パッケージ

    BSIM3モデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。

  • W8554EP W8554EP IC-CAP BSIM4モデル抽出パッケージ 

    W8554EP IC-CAP BSIM4モデル抽出パッケージ

    BSIM4モデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。

  • W8560EP W8560EP IC-CAP Hisim2/HiSIM_HV抽出 

    W8560EP IC-CAP Hisim2/HiSIM_HV抽出

    Hisim2/HiSIM_HVモデルのDC/RFモデリングのための完全な測定/抽出手順。