検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • MOS/CMOSの高周波効果モデリング手法による、HiSIM v2.5.1のDC、CV、RF抽出
  • 信頼性の高い直接抽出手順を用いてオプティマイザの最適な初期値を求めることにより、過剰な最適化/チューニング・ステップを防止
  • 柔軟性の高いカスタマイズ可能な抽出フロー
  • Windowsスタイルのデータ・ビジュアリゼーション、最適化、チューニング
  • BSIM3、BSIM4、BSIMSOI4、PSP、HiSIM_HVなどの他の業界標準モデル用の抽出パッケージ製品と共通のユーザ・インタフェース環境。共通測定モジュールにより、これらの内の任意のモデルの抽出に測定を使用可能

概要

W8555EP IC-CAP HiSIM-HVモデル抽出パッケージは、DC/CVモデル・パラメータ用の完全な測定/抽出手順を提供します。わかりやすいWindowsスタイルのユーザ・インタフェースにより、正確なモデルをすばやく作成できます。

W8560EP IC-CAP Hisim2/HiSIM_HV抽出製品もあり、HiSIM2.4とHiSIM_HVの両方のモデル抽出パッケージが含まれています。

HiSIM_HVは、日本の広島大学が開発した業界標準のHVMOSモデルです。これ以前のBSIM4などのコンパクト・モデルは、主に従来のデジタル・アプリケーション用の対称的な低電圧CMOSを対象として開発されたものでした。HiSIM_HVモデルは、対称的なHVMOSと非対称LDMOSの両方のデバイスを対象に設計されています。LDMOS(Laterally Diffused MOS)デバイスは、RFパワー・アプリケーションで使用されます。HiSIM_HVモデルは、その他の代表的な高電圧効果も考慮しています。例えば、ドリフト領域抵抗、準飽和効果、自己加熱などのモデリングです。

CMOS Model Extraction Packages