検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC, CV and RF extraction for PSP v103.1 with methods for modeling high-frequency effects for MOS/CMOS
  • Robust, direct extraction procedures used to find best initial values for optimizers thereby removing the need for excessive optimization and tuning steps
  • Flexible, customizable extraction flow
  • Windows-style data visualization, optimization and tuning
  • Shared user interface environment with extraction package products available for other industry standard models including BSIM3, BSIM4, BSIMSOI4, HiSIM2 and HiSIM_HV. The common measurement module enables you to use measurements to extract any of these models

概要

IC-CAP PSP Model Extraction PackageW8550EP IC-CAP PSPモデル抽出パッケージは、DC/CV/RFモデル・パラメータ用の完全な測定/抽出手順を提供します。わかりやすいWindowsスタイルのユーザ・インタフェースにより、正確なモデルをすばやく作成できます。

PSPは、CMC業界標準モデルの高度な表面ポテンシャル・モデルで、アリゾナ州立大学とNXP Semiconductorsによって共同開発されました。BSIM4などの従来のコンパクト・モデルは、主としてデジタル回路用に開発されているため、アナログ/RFアプリケーションのより小さいノードで使用する場合は制限があります。PSPモデルではデバイスの表面ポテンシャルの計算により、ディープ・サブミクロン物理現象をより正確に記述でき、この結果、内部電流や電荷をより正確に記述できます。PSPモデルの詳細については、PSPのWebサイト を参照してください。

CMOS Extraction Packages