検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 外部ラップトップ・コンピュータのAXIe/PXIeシャーシへの接続

機能

  • ケーブル・コネクタ(PCIe x1コネクタ)付きのExpressCard 34
  • M9502A/M9505A AXIeシャーシ/M9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インタフェース付き)を一般的なx1~x8 PCIeケーブルでラップトップ・コンピュータと接続
  • ロー・パワー

性能特性

  • コンピュータへのGen 1 x1リンク(最高250 MB/sのデータ・レート)
  • テスト・システム・ソフトウェア・アプリケーションに対して完全にトランスペアレント
  • 最長7 mのGen 1 PCIeパッシブ・ケーブルをサポート

概要

M9045Bは、One Stop Systems社のExpressCard 34フォーマットのPCIeインタフェース・カードです。ラップトップ・コンピュータから、M9502A/5AなどのAXIeシャーシやM9021AなどのPCIeケーブル・インタフェースにGen1 ×1リンクを提供します。このカードは×1 Molexケーブル・コネクタを利用し、Keysight Y1200Bなどの×1~×8ケーブルと組み合わせて使用します。操作はソフトウェア・アプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェア・ドライバは必要ありません。