検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

  • W8531EP W8531EP IC-CAP NeuroFET抽出パッケージ [販売・サポート終了製品] 

    W8531EP IC-CAP NeuroFET抽出パッケージ [販売・サポート終了製品]

    測定ベースのKeysight NeuroFETモデル用の測定/抽出手順が含まれています。このモデルはFETおよびHEMTデバイスに最適です。

  • W8530ET W8530ET IC-CAP高周波FETモデル 

    W8530ET IC-CAP高周波FETモデル

    業界標準高周波FETコンパクト・モデル(EEFET3、EEHEMT1、Curtice、Statz)が含まれます。

  • W8532ET W8532ET IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ 

    W8532ET IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ

    デバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3端子アプリケーション用の自動化されたモデリング手順です。Rootダイオード/MOSモデル用の抽出も含まれています。

  • W8532ET W8533ET IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533ET IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model

  • W8532ET W8524BT IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on 

    W8524BT IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on

    IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on

  • W8532ET W8525BT IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle 

    W8525BT IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle

    IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle