検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W8531EP W8531EP IC-CAP NeuroFET抽出パッケージ [販売・サポート終了製品] 

    W8531EP IC-CAP NeuroFET抽出パッケージ [販売・サポート終了製品]

    測定ベースのKeysight NeuroFETモデル用の測定/抽出手順が含まれています。このモデルはFETおよびHEMTデバイスに最適です。

  • W8532EP W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ 

    W8532EP IC-CAP Rootモデル・ジェネレータ

    デバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3端子アプリケーション用の自動化されたモデリング手順です。Rootダイオード/MOSモデル用の抽出も含まれています。

  • W8532EP W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model

  • W8532EP W8524BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on 

    W8524BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on

    IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle Add-on

  • W8532EP W8525BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle 

    W8525BP IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle

    IC-CAP CMC GaN RF Modeling Bundle