検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W8501EP W8501EP IC-CAPコア環境 

    W8501EP IC-CAPコア環境

    IC-CAPコア環境は、データ管理、表示、プログラミング(PELを使用)の機能を提供します。MultiPlot & GUI Studio、数学変換、マクロ、SQLデータベースへのリンクなどが含まれています。

  • W8502EP W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析 

    W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析

    提供されたAdvanced Design System(ADS)やSPICE3シミュレータを使用したり、サポートされている外部シミュレータとダイレクト・リンクすることにより、デバイスの動作を解析/シミュレーションすることができます。ADSリニア/トランジェント、Verilog-A機能が含まれています。

  • W8520EP W8520EP IC-CAP測定器コネクティビティ 

    W8520EP IC-CAP測定器コネクティビティ

    IC-CAPで、DC、CV、AC、時間、ノイズのすべてのリニア測定器を制御できます。DCアナライザ、CVメータおよびインピーダンス・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、オシロスコープ、ダイナミック・シグナル・アナライザなどのドライバ。