検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品] 

    83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品]

    • 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュール

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    86108Aは、33 GHzを超える帯域幅、300 μV以下の入力ノイズ、100 fs(代表値60 fs)を下回る優れた残留ジッタの基本性能を備えています。クロックリカバリー機能の内蔵により、1回の接続でトリガ不要で測定することができます。