検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PNA 2ポート、シングル信号源、拡張可能テスト・セット(オプション201)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 4つのレシーバによる標準2ポート・ネットワーク解析
  • フロント・パネル・ジャンパの反転によるダイナミック・レンジ構成の拡張
  • 外部コンポーネントによるハイパワー測定用の構成が可能
     

概要

この2ポート・テスト・セット・オプションには、1つの内蔵信号源、基準レシーバ、テスト・レシーバ(各テスト・ポート)、6つのフロント・パネル・アクセス・ループが付属しています。これらのループにより、(a)信号源出力と基準レシーバとの間、(b)信号源出力と方向性結合器スルー・アームとの間、(c)方向性結合器の結合アームとポート・レシーバとの間の信号経路へのアクセスが可能になります。また、R1基準レシーバ経路にソリッドステート内蔵RF転送スイッチを追加することができます。

このオプションを使用すれば、測定器の感度が高まるため、低レベル信号を測定できます。方向性結合器の反転によってダイナミック・レンジをさらに拡張したり、コンポーネントや他の周辺機器を追加してさまざまなアプリケーションに対応することも可能です。