検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1188A 標準性能Kタイプ熱電対(1m) アダプタ一体型

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,935

構成例  

構成例

U1188A Thermocouple, K-type

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 動作温度: -60℃~200℃
  • 確度:±2.2℃