検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8809A 90000用MIPI LLI(M-PHY)プロトコル・デコード

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

N8809A LLI Protocol Decode for Infiniium Scopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • オシロスコープを設定して、MIPI® LLISM(M-PHY)プロトコル・デコードを30秒以内に表示できます。
  • 豊富な統合ソフトウェア・ベースのプロトコル・レベルのトリガ機能を使用できます。
  • プロトコル・レベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます。
  • 時間相関表示を使用してシリアル・プロトコルの問題を迅速にトラブルシューティングし、タイミングやシグナル・インテグリティの根本原因を究明できます。

要件

  • 90000シリーズでは、Infiniium 4.10以上のソフトウェア・リビジョン
  • N8809A MIPI LLI(M-PHY)プロトコル・デコード(新規購入の90000シリーズではオプション053、アプリケーション・サーバ・ライセンスの場合はN5435A-049)
  • E2688A高速SDA(新規購入の90000シリーズではオプション003、アプリケーション・サーバ・ライセンスの場合はオプションN5435A-003)

概要

無線移動体業界の最新シリアル・バス規格に対応するには、MIPI LLI(Low Latency Interface)インタフェースをテスト/デバッグする必要があります。

Keysightの90000シリーズ オシロスコープは、MIPI LLIデザインのコンプライアンスとプロトコル解析の両方に対応します。

MIPI LLIプロトコル・デコード・アプリケーションは、MIPIテクノロジーを採用する無線移動体製品の開発を加速します。

プロトコル解析アプリケーションを使用すれば、物理層測定からプロトコル層測定にすばやく移行できます。このアプリケーションには、ソフトウェア・ベースのトリガ機能が含まれています。