検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N7731A Optical Switch 1x4

  • N7731A-200 Optical Switch 2 x (1x4)
  • N7731A-009 Single Mode Fiber Interface, 9/125um, FC/APC, angled
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 再現性:±0.01 dB、±0.004 dB(代表値)
  • スイッチング時間:<20 ms
  • ライフタイム:10億サイクル以上
  • LAN、USB、GPIBインタフェース
  • 816x VXIプラグアンドプレイ・ドライバ・サポート
  • N77xxビュワーGUI

概要

N7731Aは、シングルモード/マルチモード・ファイバ接続で使用可能なデュアル1x4光ファイバ・スイッチです。より正確な測定、容易な自動化を、優れた再現性、高速スイッチング時間、LAN/USB/GPIBとの柔軟なインタフェースにより、実現できます。