検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    固定小数点のハードウェアトゥルーなシミュレーションモデルと、VHDL/Verilogハードウェア実装パスを、SystemVue環境に追加するものです。

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア

    • 単一のコンソールから数百チャネルのデータを表示および設定可能
    • LANでのリモート操作により複数の分散システムに対応
    • トリガによる単発信号捕捉のための高度な機能

  • No image available U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット 

    U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット

    • 高度なリアルタイム信号処理アルゴリズムを高速デジタイザに統合。
    • すぐに使用できる使いやすい開発フローとデバッグにより、市場投入までの時間を短縮。
    • 自社のIPを使用して数Gサンプル/sのリアルタイム処理を実現。

関連製品&ソリューション

  • 高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア 

    高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア

    • 多数の同時収集チャネルを優れた測定忠実度できわめて小さな専有面積に構築
    • AXIeのコンパクト・モジューラー・ソリューション 
    • 流体力学、プラズマ核融合、素粒子物理学における大規模な実験に特化したデザイン
       

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ 

    M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ

    • 8チャネル、12ビット分解能、最大3.2 GS/s(インターリーブ時)
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ
    • 最大16 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適
       

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品] 

    M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品]

    AXIeエンベディッド・コントローラ、Intel Xeonプロセッサ(2.13 GHz)、160 GB SSD、8 GB RAM

  • M9362A M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz 

    M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz

    • M9362AD01は、広帯域捕捉、マルチチャネルコヒーレント解析、レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW捕捉、RF/マイクロ波の記録で使用できます。
    • 広帯域MIMO PXI VSAと組み合わせて使用して、同時、広帯域幅、4チャネル、解析帯域幅を実現し、802.11acに対応できます。
       

  • No image available M9514A AXIe 14スロット・シャーシ 

    M9514A AXIe 14スロット・シャーシ

    • 1個のAXIeシステム・スロット
    • 13個のAXIe測定器スロット
    • 62ペアのAXIeローカル・バス