検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

M1970W Waveguide Harmonic Mixer, 75-110 GHz

  • M1970W-201 USB Cables, 1.8 meter
  • M1970W-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M1970W-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
M1970W-102 Local Oscillator Cable, 3 meter
M1970W-201 USB Cables, 1.8 meter
M1970W-202 USB Cables, 3 meter
M1970W-301 Jackstand Accessories
M1970W-ABA English user manual, printed

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications