検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 430,540

構成例  

構成例

N2783B Current probe, 30A AC/DC, 100MHz

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC Current Probe N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ 

    N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC電流プローブ

    新しいN2780B電流プローブは、ハイ・インピーダンスBNC入力を備えたオシロスコープで使用でき、AC/DC電流測定用の正確で信頼性の高い ソリューションを提供します。

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ 

    N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC電流プローブ

    新しいN2781B電流プローブは、ハイ・インピーダンスBNC入力を備えたオシロスコープで使用でき、AC/DC電流測定用の正確で信頼性の高い ソリューションを提供します。

  • N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC Current Probe N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ 

    N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ

    新しいN2782B電流プローブは、ハイ・インピーダンスBNC入力を備えたオシロスコープで使用でき、AC/DC電流測定用の正確で信頼性の高い ソリューションを提供します。