検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6457A 2000/3000 X用キャリング・ケースとフロント・パネル・カバー

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 20,997

構成例  

構成例

N6457A Soft Carrying Case and Front panel cover for 2000 and 3000 X-Series Oscilloscopes

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ナイロン製ソフト・ブラック・キャリング・ケース(ショルダー・ストラップ付き)
  • ハード・プラスチック・フロント・パネル・カバーが付属し、保管中や搬送中にオシロスコープを保護できます。
  • 保管ポーチも付属し、アクセサリも安全に保管/搬送することができます。

概要

N6457Aソフト・キャリング・ケースは、2000/3000 Xシリーズ・オシロスコープの搬送および保管に最適です。
ケースは側面と底に緩衝材があり、プローブ/アクセサリ用の保管ポーチも付いています。

N6457Aの注文時に、オシロスコープを搬送中に保護するための耐久性の高いフロント・パネル・カバーも受け取ることができます。