検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 154,969

構成例  

構成例

DSOX3FLEX Flexray serial triggering and analysis for 3000X series oscilloscopes, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ハードウェア・デコード機能により、エラーをすばやく検出可能。
  • 特定のフレーム・タイプ(ノーマル、同期、スタートアップ、ヌル、全部)、フレームID、エラー、サイクル番号でのトリガ
  • サイクル・ベース/サイクル繰り返しトリガ機能により、多重化データの同期が可能。
  • 公表されているFlexRay物理層規格に基づいて、合否判定アイ・ダイアグラム・マスク・テストを自動的に実行できます(DSOX3MASKマスク・テスト・オプションが必要)。
  • FlexRayバスの高精度な差動アクティブ・プローブ
  • 2.0以降のファームウェアが必要

概要

KeysightのFlexRay測定アプリケーションは、FlexRayシリアル・バス・トリガ、ハードウェア・デコードおよび解析機能を内蔵しています。FlexRay測定ツールは、FlexRay通信信号へのトリガ機能と物理層信号との時間相関機能を備え、FlexRay物理層ネットワークをより効率的にデバッグ/特性評価することができます。Keysightの独自のハードウェア・デコード機能は、業界最高速の更新レートを提供します。

"ソフトウェア試用&ライセンス"タブをクリックすれば、ボーレートやテスト・プレーンに基づいたさまざまなFlexRayアイダイアグラム・マスク・ファイルをダウンロードできます。