検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 197,234

構成例  

構成例

DSOX3PWR Power analysis application for 3000X series oscilloscopes, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

力測定

  • 電力品質: 有効電力、皮相電力、無効電力、力率、クレストファクタ(V/I)、位相角
  • 電流高調波(IEC 61000-3-2の40次までの高調波に準拠)
  • 突入電流

スイッチング測定

  • Rds(on)およびVce(sat)(3000Tのみ) 
  • スイッチング損失(パワーおよびエネルギー)
  • スルーレート(dv/dtおよびdi/dt)
  • 変調(デューティサイクル、パルス幅、周期、周波数など対タイムスロット)

出力測定

  • 出力リップル
  • ターンオン/ターンオフ時間
  • 過渡応答時間
  • 効率

周波数応答測定

  • 電源変動除去比(PSRR)
  • 制御ループ応答 – ボード線図(3000Tのみ)
     

概要

DSO3XPWRオプションは、InfiniiVision 3000 X-シリーズ オシロスコープに内蔵されたパワー測定/解析オプションです。エンベディッドアプリケーションは、スイッチング電源の信頼性や効率を解析するための迅速かつ容易な方法を提供します。U1880Aスキュー補正フィクスチャの使用により、自動プローブスキュー補正もサポートしています。

DSO3XPWRオプションは、InfiniiVision 3000 Xシリーズ オシロスコープに組み込まれている電源測定/解析オプションです。この組み込みアプリケーションにより、お使いのスイッチング電源の信頼性と効率をすばやくかつ簡単に解析することができます。DSOX3PWRオプションには、U1881A-003 PCをベースにした電源測定/解析ソフトウェアのユーザ・ライセンスも付属し、電源測定をより詳細に解析できます。

U1881A InfiniiVisionオシロスコープ用電源測定アプリケーションの詳細については、U1881Aのページをご覧ください。