検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 418,640

構成例  

構成例

N1022B Probe Adaptor

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • W1131A Product Photograph W1131A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット [販売・サポート終了製品] 

    W1131A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット [販売・サポート終了製品]

    Keysight W1131Aは、T&Mツールキットのサポートを除く永続使用権ライセンスです。開発ライセンスと無制限のランタイム配布が含まれます。サポート、アップデートは含まれません。

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1168A 10GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax 1168Aプロービング・システムとDSO81004A Infiniiumオシロスコープによる10GHzのフル・リアルタイム帯域幅の実現。

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • 1132A 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ 

    1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ

    • 帯域幅:5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • InfiniiMax probe 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 

    1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ

    • 帯域幅:7 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

    1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:10 GHz
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:+/-30 V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

    1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:12 GHz(仕様値)、13 GHz(代表値)
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:±30 V
       

  • 1132A 1132A InfiniiMax 5 GHz プローブ [販売終了製品] 

    1132A InfiniiMax 5 GHz プローブ [販売終了製品]

    1132A InfiniiMax 5 GHz プローブと54854A Infiniiumオシロスコープで4GHzのフル・リアルタイム帯域幅を提供します。

  • InfiniiMax probe 1134A 7GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1134A 7GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMaxを使用することで、ハンズオン測定、ソルダイン、ソケットまたはSMA接続のようなハンズオフ測定などの測定性能を最大にすることができます。

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1169A 12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax 1169Aプロービング・システムとDSO81204A Infiniiumオシロスコープによる12GHzのフル・リアルタイム帯域幅の実現。

関連する業種&テクノロジー