検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 418,640

構成例  

構成例

N1022B Probe Adaptor

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 使いやすい高性能アダプタ
  • 86100 Infiniium DCAで広帯域幅のプロービングが可能
  • Keysight 1130/31/32/34A、1156/7/8A、1168/9Aアクティブ・プローブと組み合わせて使用

概要

Keysight InfiniiMax 1130シリーズ高性能アクティブ・プローブの登場により、高速電気回路の波形解析が容易になり、大幅に確度が向上しました。このシリーズのプローブと、Keysight 115Xプローブ・ファミリが、86100 Infiniiumデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)シリーズ広帯域幅サンプリング・オシロスコープで使用できるようになりました。

N1022Bプローブ・アダプタは、DCAプラグイン・モジュールとプローブとの間の、電源供給、識別/校正、高品質信号経路を提供します。プローブのアンプ部分の出力/インタフェース端を、アダプタの片側に接続します。プローブ・アダプタの反対側は、測定器グレードの3.5 mmコネクタになっており、オシロスコープ・プラグイン・モジュールの電気チャネルのバルクヘッド・オス型コネクタに接続できます。バイアスおよび識別用には、プローブ・アダプタからのインタフェース・ケーブルを、オシロスコープ・プラグインのプローブ電源ポートに接続します。N1022Aは、電気チャネル帯域幅20 GHz以下で3.5 mmコネクタを備えた861XX、8348X、5475X DCAプラグイン・モジュールすべてで使用できます。

関連する業種&テクノロジー