検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 744,086

構成例  

構成例

M9036A PXIe Embedded Controller: Dual Core, 4GB RAM, 160 SSD, 4 GB/s

  • M9036A-CD1 Software and Product Information on CD
  • M9036A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9036A-M08 Memory, 8GB
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション:

  • 航空宇宙/防衛
  • 通信
  • 汎用アプリケーション
  • 電子ファンクション・テスト

機能:

  • 3スロット幅、PXIeシステム・モジュール
  • Intel Core i5プロセッサ(2.4 GHz)
  • 160 GBのフラッシュ・メモリ・ドライブと最大8 GBのRAM
  • USB (4)、10/100/1000 LAN (2)、DVI-I、ExpressCard 34、GP-IB、SMB PXIトリガ

性能特性:

  • Gen 2 PCIeバックプレーンは、Keysight M9018Aシャーシ内のx8スロットをオンにして、ピアツーピア通信をGen 2速度で実行します。
  • 可搬性が必要なアプリケーションに最適
  • PXIe組込みコントローラまたは外部コントローラとして使用可能
  • Keysight I/Oライブラリとオペレーティング・システムのプリロードにより、システム開発時間を短縮可能
     

概要

Keysight M9036Aは、コンパクトなPXIeシステムを構成するために使用される3スロット・モジュールです。内蔵のフロント・パネル・インタフェースにより、GP-IB、USB、LANを使用してハイブリッド・テスト・システムに容易に統合できます。

組込みコントローラは、ハイパー・スレッディング・テクノロジーによるミッドパフォーマンスIntel Core i5デュアル・コア・プロセッサをベースにしたものです。これにより、マルチタスク環境でのアプリケーションに対応できる、パーフェクトな組込みコントローラを実現しています。32ビットまたは64ビットWES 7 もしくは32ビットWindows XP オペレーティング・システムを選択できます。

M9036A PXIeコントローラMATLABは、PXIeアプリケーションの開発用、専用任意波形、測定/データ解析ルーチン、ユーザ定義フィルタ、GUIベース測定アプリケーションの作成用のソフトウェア環境として、コントローラと一緒にKeysightから直接購入することができます。コントローラまたはリモートPCにインストールできます。MATLABとKeysightの測定器を組み合わせて使用する方法を紹介するデモ・ビデオ

関連する業種&テクノロジー