検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6783A-MFG 移動体通信用DC電源モジュール、0~6 V/-2 A、0~3 A、18 W

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 170,581

構成例  

構成例

N6783A DC Power Module, 2-Quadrant

  • 5年間の保証(引取)
  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V / -2A, 0-3A, 18W

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • N6783A-BAT Battery Charge Discharge Module N6783A-BAT バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W 

    N6783A-BAT バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W

    Keysight N6783A-BATバッテリ充電/放電モジュールは、バッテリ駆動(移動体)デバイスのデザイナ向けのベーシック2象限モジュールです。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット 

    N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット

    Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6700モジュラ電源システム 

    N6700モジュラ電源システム

    小型で優れた柔軟性を有する高速なATE電源

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6700Bは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] 

    N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品]

    N6705B DC電源/アナライザは、DUTへのDC電圧/電流の供給および測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット 

    N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6785Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機のバッテリドレイン解析専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット 

    N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6786Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機の内部コンポーネントのファンクションテスト専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。