検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 18,861

構成例  

構成例

U1233A True RMS 6000 count handheld DMM with non-contact voltage detector

  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1233A-ABA English language quick start guide; printed
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 内蔵LEDトーチライト(テスト対象の照射用)
  • フラッシング・バックライト(暗い場所での導通テスト時のビジュアル警告用)
  • Vセンス機能(非接触でのAC電圧検出用)
  • データ・ロギング機能(最大10個の測定値の保存)
  • IRインタフェース(セーブ用PCへのデータ転送用)
  • U1231A 電圧測定、U1232A 電圧・電流測定、U1233A 電圧・電流・温度測定

概要

Keysight U1230シリーズは、暗い場所、騒々しい場所での作業に最適なハンドヘルドDMMで、日常の作業も容易にする機能を備えています。片手のみ使用して、テスト対象を内蔵フラッシュライトで照らしながら、測定したり測定機能を変更/選択することができます。警告ビープ音と点滅ディスプレイ/LEDを独自に組み合わせて使用することにより、騒々しい環境でも導通測定が容易に行えます。

新しいオレンジ色のハンドヘルド製品をすべて表示できます。