検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U9391G コムジェネレーター、10 MHz~67 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U9391G-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U9391G-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U9391G-ABA English user manual, printed
U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
U9391G-FFM Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Male On Module

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。