検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1CP002A 高さ132.6 mm(3U)のラック・マウント・フランジ/ハンドル・キット

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

Kysight製品をEIA-RETMA規格の19インチ(487 mm)ラック筐体にしっかりと組み込むための、ハンドル付きのラック・マウント・ハードウェア。

  • Keysightの測定器フレーム/シャーシ・ハードウェア専用に工場で設計
  • Keysight製品の持ち上げや取り扱いに便利な頑丈なハンドルが付属
  • フルラック幅の測定器やハーフラック幅以下のKeysight製品を取り付けるための豊富な品揃え
  • 取付けに必要なハードウェアをすべて含む単体のオーダー番号
  • 既存の製品のアクセサリ・オプションと対応する新しいラック・マウント(ハンドル・アクセサリ付き)を対応付けたクロスリファレンス

ハンドル・アクセサリを含むラック・マウントの注文はこれまで困難でした。350種類を超えKeysight製品に対応する新しいラック・マウント(ハンドルを含む)は、簡単に識別でき、直接、または販売店を通じて迅速に購入することができます。

  • ハンドルの取付けおよびKeysight製品のラック筐体への取付けを望まれるお客様を対象としたハードウェア・アクセサリ
  • ベンチ・トップからラック・マウントまで、使用するKeysight測定器の再構成をサポート

概要

高さ132.6mm(3U)のラック・マウント・フランジ・キット - 2個のフランジ・ブラケット、2個のハンドル。本製品はパーツ5062-3983の後継製品で、2個のハンドル、2個のフランジ、メートル留め具、取付け用ねじが付属しています。

フランジは、ラック前面の取付け用支柱に測定器を固定します。本製品はKeysight System II Plus color schemeを採用しています。

Keysightフランジ・キットはすべて、測定器の筐体に付いている穴を使って測定器に取り付けます。

このキットには、フランジとハンドルの両方が含まれています。測定器のラック・マウント・キット単体では、ほとんどの測定器の重量を支えるように設計されておらず、変形したり、破損することがあります。サポート・レールとスライド・キットを使用して、測定器の下側からも支えることで安全にラックすることができます。