検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • N1911A P-Series Power Meter N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ 

    N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

    • 30 MHzのビデオ帯域幅 
    • 100 MSa/sのシングルショット、リアルタイム捕捉 
    • 主な測定:ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅
    • 22種類の定義済みフォーマット:WiMAX、DME、HSDPAなど


     

  • N1912A P-Series Dual Channel Power Meter N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ 

    N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ

    • 30 MHzのビデオ帯域幅 
    • 100 MSa/sのシングルショット、リアルタイム捕捉 
    • 主な測定:ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅
    • 22種類の定義済みフォーマット:WiMAX、DME、HSDPAなど
       

  • No image available Pシリーズ広帯域パワー・センサ 

    Pシリーズ広帯域パワー・センサ

    Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz 

    N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

    Keysight N1923Aピーク・パワー・センサは、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定できます。

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz 

    N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz

    Keysight N1924Aピーク・パワー・センサは、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定できます。

関連する業種&テクノロジー