検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

仕様

  • 160 MHzのビデオ帯域幅
  • >1500回/sの速度で、100 Mサンプル/sの連続サンプリング
  • 50 MHz~40 GHzの周波数レンジ(センサに依存)
  • 5 nsの高速立ち上がり/立ち下がり時間

測定タイプ

  • 15種類の測定パラメータ:立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅、デューティ・サイクル、PRI、PRF、ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比、CCDFなど
  • 自動遅延測定、自動ドループ測定、パルス間隔測定
  • マルチパルス解析(オプション8990B-1FPまたはN6903Aを使用)
  • 電力付加効率(PAE)測定

校正機能

  • 内部ゼロ調整/校正

概要

正確で詳細なパルス測定、より高速に

8990Bピーク・パワー・アナライザは、RFパルスの測定/解析専用の高性能RFピーク・パワー・メータです。8990Bは、ピーク・パワー測定市場で最高速の5 nsの立ち上がり/立ち下がり時間(N1923A/N1924A広帯域パワー・センサを使用)を実現し、研究開発エンジニアや技術者はモジュールのデザイン/検証/トラブルシューティング・プロセスにおいてより短いパルスを高確度で捕捉できます。

8990Bには、2個のRFチャネルと2個のビデオ・チャネルがあり、RF/マイクロ波パワーの動的(時間依存)特性を測定できます。8990Bの100 Mサンプル/sのサンプリング・レートにより、研究開発エンジニアは高分解能が得られ、信号トレース内の異常を検出しデザインを向上させることができます。

使いやすく、トリガをかけやすく、測定しやすい

8990Bピーク・パワー・アナライザは、15インチXGAカラー・タッチスクリーン・ディスプレイを備えています。4チャネルの結果を同時に表示でき、高解像度により詳細に表示することができます。8990Bは、内部および外部トリガ機能、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの15種類のパルス・パラメータ測定やパルス・ドループ、パルス幅、時間遅延などのマーカ測定機能を備えています。

8990Bは、N1923A(50 MHz~18 GHz)およびN1924A(50 MHz~40 GHz)広帯域パワー・センサと組み合わせれば、ピーク・パワー測定の最高性能を実現できます。

測定速度と測定確度の向上を実現

マルチパルス測定
パワーアンプ・モジュールまたはトランスミッタの連続パルス列を表示/測定/解析できます。マルチパルス測定機能を使用すれば、最大512個のパルスに対して連続的にトリガをかけたり、捕捉できます。この機能はまた、8990Bにパルス間測定機能やヒストグラム分布グラフ機能を追加します。これらの機能は、RFのテストや、パワーアンプ/トランスミッタのパルス間安定度のテストに不可欠です。さらに、マルチパルス測定機能を使用すれば、オフ時間の長い短いパルスやパルス列全体の振幅ドループを解析したり、ヒストグラム・グラフ機能を用いてパルス形状の安定性をモニタできます。

電力付加効率演算機能
パワーアンプの電力付加効率(PAE)を計算し、8990Bを使用して瞬時PAEトレースを画面上に表示できます。電力付加効率は、パワー・アナライザの代表的な測定で、パワー変換効率(パワーアンプのRF電力に変換されるDC電力の割合)を表す指標です。8990Bを用いれば、テスト・コストと必要なテスト機器数を低減できます。ピーク・パワー・アナライザは、RFパワー、電圧、電流を1台で測定できます。8990Bには2個のRF入力チャネルがあるので、パワーアンプのRF電力利得を測定できます。DC電流プローブ、オシロスコープ・プローブまたは差動プローブを使用すれば、アナログ・ビデオ入力チャネルによって、パワーアンプの電圧や電流も測定できます。8890BのPAE演算機能は、RF/アナログ・ビデオ入力チャネルの測定結果に基づいて、パワーアンプのPAEを簡単に求めることができます。

ETSしきい値の調整が可能で、より広い帯域幅の測定に対応
8990Bの160 MHzビデオ帯域幅機能を使用すれば、802.11ac広帯域信号のピークおよびピーク対アベレージを正確に測定できます。ピーク・パワー・アナライザでは、ETSしきい値をバースト長に応じて調整することにより、80 MHzまたは160 MHzの802.11ac信号のパワー対時間(PvT)測定を実行できます。ズーム機能を用いて、802.11acバースト信号のプリアンブル・パワーを解析/測定できます。

Test and Measurement Test Top 50 - 2011

Test & Measurement Worldのトップ50、2011 
 

Test and Measurement World Best in Test Finalist

T&M World Best in Testの最終候補:RF/マイクロ波テスト 

関連する業種&テクノロジー