検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

8990B-0B1 English language user and installation guide; printed
8990B-0BF English language programming guide, printed
8990B-0BK English language user and programming guide, printed
8990B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
8990B-1CM Rackmount kit - 8U full rack
8990B-1FP Multipulse analysis software, fixed perpetual license
8990B-800 Standard hard drive - installed
8990B-801 Removable hard drive - installed
8990B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8990B-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
8990B-U01 Peak power analyzer with USB host
8990B-U02 Peak power analyzer without USB host

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • N1911A P-Series Power Meter N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ 

    N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

    • 30 MHzのビデオ帯域幅 
    • 100 MSa/sのシングルショット、リアルタイム捕捉 
    • 主な測定:ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅
    • 22種類の定義済みフォーマット:WiMAX、DME、HSDPAなど


     

  • N1912A P-Series Dual Channel Power Meter N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ 

    N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ

    • 30 MHzのビデオ帯域幅 
    • 100 MSa/sのシングルショット、リアルタイム捕捉 
    • 主な測定:ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅
    • 22種類の定義済みフォーマット:WiMAX、DME、HSDPAなど
       

  • No image available Pシリーズ広帯域パワー・センサ 

    Pシリーズ広帯域パワー・センサ

    Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz 

    N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

    Keysight N1923Aピーク・パワー・センサは、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定できます。

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz 

    N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz

    Keysight N1924Aピーク・パワー・センサは、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定できます。

  • No image available パワー・メータとパワー・センサ 

    パワー・メータとパワー・センサ

    • パワーメータ/パワーセンサ 
    • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
    • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション