検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1CM003A 高さ132.6mm(3U)のラック・マウント・フランジ・キット

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

Keysight製品をEIA-RETMA規格の19インチ(487 mm)ラック筐体にしっかりと組み込むための、ラック・マウント・ハードウェア。

  • Keysightの測定器フレーム/シャーシ・ハードウェア専用に工場で設計
  • フルラック幅の測定器やハーフラック幅以下のKeysight製品を取り付けるための豊富な品揃え
  • 取付けに必要なハードウェアをすべて含む単一のオーダー番号
  • 既存の製品のアクセサリ・オプションと対応する新しいラック・マウント・アクセサリ製品を対応付けたクロスリファレンス

ラック・マウント・アクセサリの注文はこれまで困難でした。350種類を超えるKeysight製品に対応する新しいラック・マウント製品は、簡単に識別でき、直接、または販売店を通じて迅速に購入することができます。

  • Keysight製品のフレームに収まるように設計されており、他社ではこれらのアクセサリを提供していません
  • Keysight製品のラック筐体への取付けを望まれるお客様を対象としたハードウェアアクセサリ
  • ベンチ・トップからラック・マウントまで、使用するKeysight測定器の再構成をサポート

概要

高さ132.6mm(3U)のラックマウント・フランジ・キット - 2個のフランジ・ブラケット。本製品はパーツ5062-3977の後継製品で、2個のフランジ、メートル留め具、取付け用ねじが付属しています。

フランジは、ラック前面の取付け用支柱に測定器を固定します。これらのフランジにはハンドル用のノッチがないので、ハンドル付きの測定器には使用できません。本製品はKeysight System II Plus color schemeを採用しています。

Keysightフランジキットはすべて、測定器のケースに付いている穴を使って測定器に取り付けます。

測定器のラック・マウント・キット単体では、ほとんどの測定器の重量を支えるように設計されておらず、変形したり、破損することがあります。サポート・レールとスライド・キットを使用して、測定器の下側からも支えることで安全にラックすることができます。