検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5061BEP Express ENA (日本では販売していません)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • E5071CEP ENA Network Analyzer - Express Configuration E5071CEP Express ENA (日本では販売していません) [販売・サポート終了製品] 

    E5071CEP Express ENA (日本では販売していません) [販売・サポート終了製品]

    • Express configuration of E5071C for fast delivery
    • 3 configuration options are available. 4.5 GHz, 8.5 GHz and 20 GHz with 2-Port

  • E5061B Network Analyzer E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ 

    E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ

    • 5 Hz~3 GHz、100 kHz~1.5/3 GHz
    • 2ポート、50/75 Ω
    • ダイナミックレンジ:130 dB(代表値)
    • インピーダンス解析オプション
       

  • No image available E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 

    E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ

    • 5 Hz~3 GHz、100 kHz~1.5/3 GHz
    • 2ポート、50/75 Ω
    • ダイナミックレンジ:130 dB(代表値)
    • インピーダンス解析オプション