検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W9071A-3FP CXA用EDGE Evolution測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W9071A EDGE 8PSK EVM image W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション 

    W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • 基地局(BS)と移動機(MS)のRF tx測定
    • 規格に準拠した合否判定機能付きワンボタン測定

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications