検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W9071A-3FP CXA用EDGE Evolution測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ノーマル・バースト(NB)のサポート:GMSK、8PSK、16QAM、32QAM
  • ハイ・シンボル・レート(HSR)バーストのサポート:QPSK、16QAM、32QAM。スペクトラムが狭い/広いパルス・シェーピングTxフィルタを含む
  • NBバーストとHSRバーストが混在したミックスド・スロットを含む、すべての変調方式の自動検出/同期、および安定したバースト検出のための拡張トリガ・ホールドオフ設定
  • マルチキャリアBTS(MCBTS):パワー対時間(PvT)、変調品質、出力RFスペクトラム(ORFS)、スプリアス・エミッション、BTS相互変調成分
  • EVM、PvT、ORFS測定でのVAMOS1アダプティブQPSK(AQPSK)変調信号同期
  • 変調精度、送信パワー、マルチスロット/マルチバースト機能によるPvT、変調および広帯域ノイズによるORFS、スイッチング過渡信号によるORFS、TXバンド・スプリアスなど
  • 複数測定表示:コンスタレーション・ダイアグラム、マルチスロットおよびNB/HSRバースト混合でのPvT、バーストの立ち上がり/立ち下がり表示、エラー・サマリ、復調ビット、ORFSのスペクトル表示/数値表示、振幅誤差対シンボル、位相誤差対シンボル、EVM対シンボルなど
  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブルライセンス利用可(オプション 3TP)

概要

1VAMOSは、Voice services over Adaptive Multi-user channels on One Slotの略です。