検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 185,977

構成例

U3003A Electronic instrumentation and measurement

  • U3003A-TR2 Electronic instrumentation and measurement courseware, with training kit and teaching slides

構成例の参考価格(税抜) ¥ 185,977

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U3003A-TR1 Electronic instrumentation and measurement courseware, with training kit only
U3003A-TR2 Electronic instrumentation and measurement courseware, with training kit and teaching slides

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A)

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • U2761A Product Image U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ 

    U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ

    U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルス、任意波形の出力機能を備えています。

  • No image available U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル 

    U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル

    •     

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit 

    U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit

    • Fast measurements up to 100 readings/s
    • Dual-play: standalone and modular capability
    • Flexibly automate with BenchVue
    • Hi-Speed USB 2.0 connectivity