検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U1733C-ABA クイック・スタート・ガイド(英語、印刷)
U1733C-ACF ユーザーズ・マニュアル(日本語、印刷)
U1733C-MQG クイック・スタート・ガイド(日本語他、印刷)
U1174A
ソフト・キャリング・ケース( マルチメータ、LCR メータ用) 

ソフト・キャリング・ケース( マルチメータ、LCR メータ用)

U1174A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のファスナー付きソフト・キャリング・ケース。
U1780A
AC power adapter with power cord - offer to all countries 

AC power adapter with power cord - offer to all countries

U1780A
U1780Aは、U1700シリーズをAC電源に接続して使用したいユーザ向けのアダプタです。
U1781A
Alligator clip with leads 

Alligator clip with leads

U1781A
Keysight U1781Aは、U1700シリーズ用です。これらのクリップは、各U1700シリーズに標準で付属しています。
U1782B
SMD ツイーザー(LCR メータ用) 

SMD ツイーザー(LCR メータ用)

U1782B
The U1782B SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.
U5481B
IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter 

IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter

U5481B
  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • Remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 8
     
U5491A
Soft carrying case for handheld and accessories 

Soft carrying case for handheld and accessories

U5491A
U5491Aソフト・キャリング・ケースは、U1401Aハンドヘルド・キャリブレータ/メータ以下のサイズの測定器に最適です。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available U1604B ハンドヘルドオシロスコープ、40 MHz、2個のアナログチャネル [販売終了製品] 

    U1604B ハンドヘルドオシロスコープ、40 MHz、2個のアナログチャネル [販売終了製品]

    • 40-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (sceen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、OLEDディスプレイ 

    U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、OLEDディスプレイ

    • 50,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ(OLED)
    • 周波数カウンタ
    • 方形波出力
    • CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 Vに準拠した過電圧保護