検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 51,648

構成例  

構成例

U1732C ハンドヘルドLCRメータ(~10kHz)

  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1732C-ABA クイック・スタート・ガイド(英語、印刷)
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 20,000カウント分解能
  • 0.2 %の確度
  • 広いLCRレンジ、4つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz/10kHz)
  • 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能
  • ESR/Z/D/Q/Өファンクションによる詳細なコンポーネント解析
  • 16時間のバッテリ寿命/AC電源
  • PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース

概要

自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/Өなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。U1730シリーズを使用すれば、迅速な基本的LCR測定をお求め安い価格で実現できます。