検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W9071A-2FP CXA用GSM/EDGE測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 合否判定テスト機能搭載。GSM/EDGE規格に準拠した高速ワンボタン測定
  • GMSK(GSM)/8 PSK(EDGE)信号用の変調確度:RMS EVM、ピークEVM、95 %EVM、位相/周波数誤差、原点オフセット抑圧など
  • 送信パワー、パワー対時間(PvT)、マルチスロット機能搭載
  • 変調/スイッチングによる出力RFスペクトラム
  • TXバンド・スプリアス
  • マルチ測定表示:コンスタレーション・ダイアグラム、マルチスロットおよびミックスドGSM/EDGEバースト機能でのPvT、バーストの立ち上がり/立ち下がり、エラー・サマリ、復調ビット、出力RFスペクトラムのスペクトラム表示や数値表示、振幅誤差対シンボル、位相誤差対シンボル、EVM対シンボルなど
  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブルライセンス利用可(オプション 2TP)