検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3001A Analog Electronics Teaching Solution

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) [販売終了製品] 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) [販売終了製品]

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • U2761A Product Image U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ 

    U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ

    U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルス、任意波形の出力機能を備えています。

  • No image available U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル 

    U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル

    •     

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USBモジュラー・デジタル・マルチメータ、5 ½桁 

    U2741A USBモジュラー・デジタル・マルチメータ、5 ½桁

    • 最高100回/秒の高速測定
    • 2つの使用方法:スタンドアロン機能およびモジュラー機能
    • BenchVueによる柔軟な自動化
    • Hi-Speed USB 2.0インタフェース