検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2942A Parametric Measurement Manager Pro(日本では販売していません)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • U2723A USB Modular Source Measure Unit U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニットは、標準的なU2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットの拡張版です。

  • Agilent U2722A Product Image U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットには3個のチャネルがあり、チャネルごとに±20 V/±120 mAの測定が可能です。チャネルを、直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAを実現できます。U2722Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。