検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SLソフトウェア 

    TestExec SLソフトウェア

    TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。

関連製品&ソリューション

  • E6198B Agilent Switch/Load Unit E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU) 

    E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)

    E6198Bスイッチ/ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 

    M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集

    Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。

  • M9186A M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。