検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4201A ロジック・アナライザ・ケーブル

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール 

    U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定

  • No image available 16850 シリーズ 高性能差動ポータブル・ロジック・アナライザ(大容量メモリ、2.5 GHzタイミング) [販売終了製品] 

    16850 シリーズ 高性能差動ポータブル・ロジック・アナライザ(大容量メモリ、2.5 GHzタイミング) [販売終了製品]

    • 最大128 Mメモリ容量での400 ps分解能(2.5 GHz)タイミング・キャプチャ
    • 最大128 kbメモリ容量、80 ps分解能(12.5 GHz)タイミング・ズーム
    • 最高1.4 Gbpsのステート・データ・レート
    • 34、68、102、136チャネルの4モデル

  • U4421A image U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ 

    U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ

    • MIPI™ D-PHY CSI-2およびDSIリンクのターンオンとデバッグ
    • カメラ・インタフェース・プロトタイプのターンオンと特性評価
    • ディスプレイ・インタフェース・プロトタイプのターンオンと信号処理ソフトウェアの開発
    • メディアとアプリケーション・プロセッサの統合とトラブルシューティング

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    U4154A AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュールを使用すれば、100 psで100 mVの小さなアイ開口部がある信号のステート測定を4 Gb/sまで高い信頼性で実行できます。

  • No image available U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    • 2種類のデータ・レート・オプション:68チャネルで4 Gb/sおよび132チャネルで2.5 Gb/s、または、68チャネルで2.8 Gb/sおよび132チャネルで1.4 Gb/s
    • U4154Bモジュールを3台までマージ可能
    • 100 mVで100 psの小さなアイ開口部の信頼性のある測定