検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

30 GHzアナログ帯域幅

  • 30 GHzの真のアナログ帯域幅
  • 80 Gサンプル/sのサンプリング・レート(2チャネル)/40 Gサンプル/sのサンプリング・レート(4チャネル)
  • 最大500 Mポイントのメモリ(標準:20 Mポイント/チャネル、DSAモデルの標準:50 Mポイント/チャネル)

高速リアルタイム・オシロスコープ測定の確度

  • 30 GHzの真のアナログ帯域幅(DSPブーストなし、周波数インタリーブなし)
  • 小さなオシロスコープ・ノイズ・フロア(30 GHz、50mV/divのとき3.2 mVrms)
  • 最小のジッタ測定フロア(<150 fS)

業界初の30 GHzオシロスコープ・プロービング・システム

  • フルカスタム・プローブ・アンプのSパラメータ特性により、個々のプローブ・アンプの正確なプローブ補正が可能
  • 業界初の帯域幅のアップグレードが可能なプローブにより、進化するプロービング・ニーズにも対応可能
  • InfiniiMax IIIプロービング・システムの一覧を見る

業界で最も包括的なアプリケーション専用の測定ソフトウェア

  • 豊富なジッタ/トリガ/解析/プロトコル・ツール
  • 標準化委員会の一員である当社のエンジニアの専門知識に基づいてプリビルドされたコンプライアンス・テスト・ソフトウェア。入手可能なコンプライアンス・アプリケーションの表示
  • MATLAB®ソフトウェアをKeysightから直接購入して、独自のカスタム測定/解析ルーチン、ユーザ・ルーチン、ユーザ定義フィルタ、測定器アプリケーションを作成することができます。Keysightオシロスコープ用MATLABソフトウェア

概要

最新の高速シリアル・バス・テクノロジーの配備、広帯域RF信号のスペクトル成分の識別、過渡的な物理信号の解析では、被試験信号を正確に表示する必要があります。Keysight Infiniium 90000Lオシロスコープは、30 GHzのアナログ帯域幅を備えています。Keysightは、独自の集積回路プロセスに投資することにより、ノイズ・フロアとジッタ測定フロアを小さく抑えながら、高周波機能を実現しました。他のベンダでは、ハードウェアの技術的な壁が16 GHzと20 GHzにあり、デジタル信号処理のブーストや周波数ドメイン・インタリーブなどのさまざまな手法を採用することによって、オシロスコープの帯域幅仕様の向上を図っています。しかし、測定確度に悪い影響を与え、雑音密度が高くなり、歪みが大きくなります。

付属のプロービング・システムは、28 GHzのアクセサリをフルに備え、30 GHzまでブラウジングできます。将来、帯域幅をアップグレードすることも可能です。