検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 35,020

構成例  

構成例

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • 33509B waveform generator 33509B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形機能なし 

    33509B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形機能なし

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードおよび任意波形発生機能の追加が簡単

  • 33510B waveform generator 33510B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形機能なし 

    33510B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形機能なし

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードおよび任意波形発生機能の追加が簡単

  • 33511B waveform generator 33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単
       

  • 33512B waveform generator 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単

  • 33519B waveform generator 33519B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形機能なし 

    33519B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形機能なし

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 簡単にアップグレードして任意波形発生機能を追加することが可能

  • 33520B waveform generator 33520B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形機能なし 

    33520B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形機能なし

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 簡単にアップグレードして任意波形発生機能を追加することが可能

  • 33521B waveform generator 33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33522B waveform generator 33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

関連製品&ソリューション

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz 

    33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz

    Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。

  • 33220A Function / Arbitrary Waveform Generator 33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品] 

    33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品]

    33220Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33500シリーズ Trueform波形発生器です。

  • 33250A Function / Arbitrary Waveform Generator 33250A ファンクション/任意波形発生器、80 MHz [販売終了製品] 

    33250A ファンクション/任意波形発生器、80 MHz [販売終了製品]

    33250Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33600シリーズ Trueform波形発生器です。

  • 33521A Function Arbitrary Waveform Generator front panel 33521A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売終了製品] 

    33521A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売終了製品]

    Keysight 33521Aは、30 MHzファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器、パルス・ジェネレータを1台に統合しています。AM、FM、PM、FSK、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、大型カラー・グラフィック・ディスプレイを備えています。

  • 33522A Function Arbitrary Waveform Generator 33522A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売・サポート終了製品] 

    33522A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 33522Aは、デュアル・チャネルの30 MHzファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器、パルス・ジェネレータを1台に統合しています。AM、FM、ΦM、FSK、PWM変調機能、掃引モードとバースト・モード、大型カラー・グラフィック・ディスプレイを備えています。

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 

    81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    理想的な信号やワースト・ケースの信号を作成でき、デバイスを正確かつ迅速に調べられます。120 MHzのパルス、240 MHzの正弦波、2Gサンプル/sの任意波形、AM、FM、φM、FSK変調機能、26日間の繰り返し周期のノイズが可能です。

  • 81160A 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 

    81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    Keysight 81160Aは、2.5 Gサンプル/sのサンプリング・クロック、14ビットの垂直軸分解能を備えた、330 MHzパルス・ジェネレータ/500 MHzファンクション任意波形発生器です。独自の機能により、テストの効率と測定の信頼性が向上します。

  • No image available ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器、10/15/20/30/80/500 MHz…