検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 35,020

構成例  

構成例

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 波形ライブラリにより、一般的な信号(正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、指数関数)も複雑な信号も迅速かつ容易に作成可能
  • フリーハンド、ポイント、ライン・ドローイング・モードにより、カスタム波形を作成可能
  • 数式エディタにより、多項式を使って波形を作成可能
  • 高度な演算関数により、複雑な信号にも対応可能
  • シーケンス・エディタにより、デザインを最適化するための複合波形の作成や調整が可能
  • フィルタ関数およびウィンドウ関数により、波形間のスムーズな遷移が可能
  • 高速フーリエ関数(FFT)により、信号の周波数特性を表示
  • 相補累積分布関数(CCDF)曲線により、信号のパワー特性を表示

概要

Waveform Builder Proにより、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます

Keysight 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアは、パルス/ファンクション/任意波形発生器用の、波形作成機能をすべて備えた最初のソフトウェアです。このソフトウェアを使用すれば、Keysight 33200/33500/33600/81100シリーズ波形発生器の信号作成機能を十分に活用して、カスタム波形を迅速かつ容易に作成することができます。

Microsoft Windowsベースのプログラムが、数式エディタ、波形演算/ドローイング・ツールなどの使いやすい波形作成ツールを提供し、ライブラリから内蔵波形を選択してカスタム信号を作成することができます。また、ソフトウェアは波形シーケンサ、フィルタ、ウィンドウ関数も備えていて、波形を容易に修正したり定義することができます。

BenchLink Waveform Builder Proの高度な信号作成/編集機能を使用すれば、プログミングに何時間も時間をかける必要がありません。

このソフトウェアは、以下のKeysight製品で使用できます。

30日間無料の評価版をダウンロード