検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U9075A EXT用WiMAX 802.16 OFDMA測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠した高速ワンボタン測定
  • IEEE 802.16 2005規格に基づいた802.16 OFDMA測定

測定

  • RCE(EVM)、RSSI、プリアンブルPCINR、サブキャリア・フラットネス、IQ指標
  • タイムゲーティッド・パワー測定:SEM、ACP、チャネル・パワー
  • 中心周波数許容範囲、シンボル・クロック許容範囲、パワーの立ち上がり/立ち下がり
  • 複数のレベル(コンポジット、パイロット、データ・バースト、非変調、プリアンブル)での相対コンスタレーション・エラー(RCE)測定

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブル・ライセンス
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

E6607A EXT無線通信テスト・セット用U9075A 802.16 OFDMA(Mobile WiMAX™)測定アプリケーションは、高速で規格ベースのワンボタン測定と変調解析機能を提供します。EXTは、デバイス/モジュールの校正/検証の高速化を実現して次世代の製造テストに対応するために、高速信号収集機能、高速解析用のマルチ測定手法、画期的なテスト速度を活用しています。

関連する業種&テクノロジー