HIGHLIGHTS

MATLABによるカスタム信号の作成、測定およびデータ解析

  • 任意波形の作成 
  • 測定/データ解析ルーチンのカスタマイズ 
  • 独自の測定器アプリケーションおよびテスト・システムの作成 
  • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 

使用可能なMATLABの構成

  • MATLABには、3種類の構成があり、対応する測定器(新品)と組み合わせて、Keysightから直接購入することができます。
  • MATLABをリモートPCにインストールして実行すれば、GPIB/LAN経由で測定器と通信できます。 
  • MATLABをXシリーズ シグナル・アナライザに直接インストールして実行し、任意波形発生器を選択することができます。

自動化/通信インタフェース

  • GPIB/LAN/USB/VISA通信プロトコルのサポート 
  • SCPIプログラミングまたは測定器ドライバ(IVI、MATLAB)を使用して測定器と通信可能 
  • Keysightが作成しテストしてサポートする、Keysight Xシリーズ 信号発生器、Xシリーズ シグナル・アナライザおよびPSAスペクトラム・アナライザ用のMATLAB測定器ドライバ 
  • ESG/PSG/Xシリーズ 信号発生器対応のMATLAB用Keysight波形ダウンロード・アシスタント

N6171Aを購入すると、さまざまなMATLABアプリケーション例や機能が付属します

  • 追加機能:N6171A MATLABソフトウェアをKeysightから購入すること、また、Keysight測定器と一緒にMATLABソフトウェアをオーダすることの主な利点の一つは、複数のMATLABアプリケーション例とソース・コードが付属していることです。詳細については以下をご覧ください。
  • 1回のオーダで入手可能:Keysight測定器と一緒にMATLABを注文すれば、1回のオーダで購入できるので、時間を節約でき、注文の複雑さも軽減されるだけでなく、必要最小限の金額を追加するだけで購入できます。 
  • アクセスの保証:MATLABを測定器と一緒にN6171Aオプションとして注文することによって、Keysight測定器の有無に関係なく、MATLABを使用する必要がある場合にはいつでも、MATLABソフトウェア・ライセンスを使用できます。 
  • デュアル・テクニカル・サポート:MATLABソフトウェアをKeysightから購入すれば、KeysightとMathWorks社によるMATLABのインストール/テクニカル・サポートをご利用いただけます。

無料の試用版

  • MATLABソフトウェアの無料試用版の請求
  • キーサイトの測定器でMATLABの試用が可能
  • Mathworks提供
MATLAB logo

N6171Aに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。